Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

T57 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Copper-free aluminum, T shape, 1-1/2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
T57 SA
UPC
782274627717
Product Length/Depth
8.19 in
Product Height
3.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
1.6 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12
Material
Copper-free aluminum
Trade size
1-1/2"
Shape
T

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.